Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Feldklemme
Anzahl der Pole | 3 |
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Rastermaß | 7 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 12 bis 22 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,5 bis 4 mm² |
eindrähtig | 0,5 bis 4 mm² |
feindrähtig | 0,5 bis 4 mm² |
mit Aderendhülse | 0,5 bis 4 mm² |
Anzugsmoment | 0,5 Nm |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 500 V |
Nennstrom | 30 A / Kontakt |
Durchgangswiderstand | 1,80 mΩ |
Materialnummer:
0TB7103.7010Beschreibung:
Stecker 230 VAC - 3-polig female - Schraubklemme 4 mm²