Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL | in Vorbereitung |
Feldklemme
Anzahl der Pole | 2 (female) |
Art der Klemmung | Ausführung als Federzugklemme |
Kabelart | nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 3,81 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | 28 bis 16 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 0,5 mm² |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 1,5 mm² |
flexibel | 0,14 bis 1,5 mm² |
starr | 0,14 bis 1,5 mm² |
Anzugsmoment | 0,22 bis 0,25 Nm |
Materialnummer:
0TB6102.3100-00Beschreibung:
Zubehoer 2 pol. Federzugklemme (3,81)
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel PC 1200 Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STP 0TB6102.3100-00 | ZIP / 54 KB |