Feldklemme
Anmerkung |
Multifunktionsflansch zur sicheren, schnellen und werkzeuglosen Verriegelung Nenndaten nach UL |
Anzahl der Pole | 4 |
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 7,62 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 22 bis 10 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 6 mm² |
eindrähtig | 0,20 bis 6 mm² |
feindrähtig | 0,50 bis 6 mm² |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 6 mm² |
Anzugsmoment | 0,5 bis 0,6 Nm |
![](/fileadmin/0TB3104-7021.right-46cc7543.jpg)
Materialnummer:
0TB3104-7021Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 6 mm², Beschriftung + + - -
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 0TB3104-7021 | ZIP / 161 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 201 KB |