Feldklemme
Anmerkung Multifunktionsflansch zur sicheren, schnellen und werkzeuglosen Verriegelung
Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 4
Art der Klemmung Ausführung als Schraubklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung A
Rastermaß 7,62 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 22 bis 10
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 4 mm²
eindrähtig 0,20 bis 6 mm²
feindrähtig 0,20 bis 6 mm²
mit Aderendhülse 0,25 bis 6 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 600 V
Nennstrom 31 A
Durchgangswiderstand ≤4,5 mΩ
Materialnummer:
0TB3104-7011
Beschreibung:

Die einreihige 4-polige Feldklemme 0TB3104 wird unter anderem zum Anschluss an das X20 Energiemessmodul verwendet.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo