Feldklemme
Anmerkung |
Multifunktionsflansch zur sicheren, schnellen und werkzeuglosen Verriegelung Nenndaten nach UL |
Anzahl der Pole | 2 |
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Codierung | A |
Rastermaß | 7,62 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 22 bis 10 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 4 mm² |
eindrähtig | 0,20 bis 6 mm² |
feindrähtig | 0,20 bis 6 mm² |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 6 mm² |
Materialnummer:
0TB3102-7011Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 2-polig, A-codiert, Schraubklemme 6 mm²