Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Feldklemme
Anmerkung Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 5
Art der Klemmung Ausführung als Schraubklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 5,08 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 26 bis 12
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,20 bis 1,50 mm²
eindrähtig 0,20 bis 2,50 mm²
feindrähtig 0,20 bis 1,50 mm²
mit Aderendhülse 0,20 bis 1,50 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300 V
Nennstrom 10 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ
Materialnummer:
0TB2105.9010
Beschreibung:

Die einreihige 5-polige Feldklemme 0TB2105 wird unter anderem als Anschlussklemme für Feldbusse verwendet.

M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 0TB2105.9010 ZIP / 53 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo