Allgemeines
Feldklemme
Anmerkung | Nenndaten nach UL |
Anzahl der Pole | 10 (female) |
Art der Klemmung | PUSH IN Federanschluss |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 3,5 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 26 bis 16 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,14 bis 1 mm² |
eindrähtig | 0,14 bis 1,5 mm² |
feindrähtig | 0,14 bis 1,5 mm² |
mit Aderendhülse | 0,14 bis 1,5 mm² |
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Materialnummer:
0TB1210.3100Beschreibung:
Die zweireihige 10-polige Feldklemme 0TB1210.3100 wird zum Anschluss an die Taster-/Schalter-Schnittstelle des Automation Panel 9xD sowie für die Schnittstellen verschiedener Interface Optionen verwendet.
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 0TB1210.3100 | ZIP / 183 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels | PDF / 303 KB |