Allgemeines
Feldklemme
Anmerkung | Nenndaten nach UL |
Anzahl der Pole | 8 (female) |
Art der Klemmung | Zugfeder-Anschluss |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 3,5 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 28 bis 18 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,13 bis 0,34 mm² |
eindrähtig | 0,20 bis 1 mm² |
feindrähtig | 0,20 bis 1 mm² |
mit Aderendhülse | 0,13 bis 0,34 mm² |
Materialnummer:
0TB1208.3100Beschreibung:
Die zweireihige 8-polige Feldklemme TB1208 wird zum Anschluss an verschiedene Power Panel 500 Interface Boards verwendet.
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 0TB1208.3100 | ZIP / 94 KB |