Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Feldklemme
Anzahl der Pole 12
Art der Klemmung Ausführung als Schraubklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 3,5 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 28 - AWG 14
Anzugsmoment max. 0,25 Nm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300 V
Nennstrom 10 A
Materialnummer:
0TB1112.8010
Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme, 1,5 mm², Schraubflansch, Rastermaß 3,5mm

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo