Allgemeines
Kapazität 256 GByte
Datenerhaltung 10 Jahre
Datenverlässlichkeit max. 1 nicht behebbarer Fehler in 1016 Bit Lesezugriffen
Lifetime Monitoring Ja
MTBF min. 2.000.000 h (bei 25 °C)
Wartung keine
unterstützte Betriebsmodi SATA 3, SATA 2, SATA 1
kontinuierliches Lesen
maximal 500 MByte/s
kontinuierliches Schreiben
maximal 330 MByte/s
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Endurance
MLC-Flash Ja
Datenmenge
theoretisch 768 TBW
Client Workload 169,05 TBW
Lösch- / Schreibzyklen
garantiert 3000
Wear Leveling Dynamisch und statisch
Error Correction Coding (ECC) Ja
S.M.A.R.T. Support Ja
Storage Health Data Support Ja, ab AR 4.90
Unterstützung
Hardware APC3100, APC910, PPC3100, PPC1200, PPC900, xPC2x00
Betriebssysteme
Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64-Bit Ja
Windows Embedded 8.1 Industry Professional 32-Bit Ja
Windows Embedded 8.1 Industry Professional 64-Bit Ja
Windows 7 32-Bit Ja
Windows 7 64-Bit Ja
Windows Embedded Standard 7 32-Bit Ja
Windows Embedded Standard 7 64-Bit Ja
Windows XP Professional Ja
Windows Embedded Standard 2009 Ja
Linux für B&R 10 Ja
Linux für B&R 9 Ja
Linux für B&R 8 Ja
Software
PVI Transfer Tool ≥ V4.0.22 bzw. V4.1.6
B&R Embedded OS Installer ≥ V3.21
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme max. 2,03 W
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -40 bis 85 °C
Lagerung -40 bis 85 °C
Transport -40 bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb max. 85 % bei 85 °C, nicht kondensierend
Lagerung max. 85 % bei 85 °C, nicht kondensierend
Transport max. 85 % bei 85 °C, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 80 bis 2000 Hz: 20 g peak
Lagerung 80 bis 2000 Hz: 20 g peak
Transport 80 bis 2000 Hz: 20 g peak
Schock
Betrieb 500 g peak, 1 ms
Lagerung 500 g peak, 1 ms
Transport 500 g peak, 1 ms
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 42,8 ±0,10 mm
Länge 36,4 ±0,10 mm
Tiefe 3,6 ±0,10 mm
Gewicht 10 g
Materialnummer:
5CFAST.256G-10
Beschreibung:
CFast 256 GByte MLC
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 2100 Anwenderhandbuch PDF / 28 MB
Automation PC 2200 Anwenderhandbuch PDF / 13 MB
Panel PC 2100 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 40 MB
Panel PC 2200 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 29 MB
Panel PC 2200 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Sammeldatenblatt CFast-Karten PDF / 966 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 303 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo