Allgemeines
Unterstützung
Hardware | APC3100, APC910, PPC3100, PPC1200, PPC900, xPC2x00 |
Betriebssysteme | |
Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64-Bit | Ja |
Windows Embedded 8.1 Industry Professional 32-Bit | Ja |
Windows Embedded 8.1 Industry Professional 64-Bit | Ja |
Windows 7 32-Bit | Ja |
Windows 7 64-Bit | Ja |
Windows Embedded Standard 7 32-Bit | Ja |
Windows Embedded Standard 7 64-Bit | Ja |
Windows XP Professional | Ja |
Windows Embedded Standard 2009 | Ja |
Linux für B&R 10 | Ja |
Linux für B&R 9 | Ja |
Linux für B&R 8 | Ja |
Software | |
PVI Transfer Tool | ≥ V4.0.22 bzw. V4.1.6 |
B&R Embedded OS Installer | ≥ V3.21 |
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme | max. 1,39 W |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -40 bis 85 °C |
Lagerung | -40 bis 85 °C |
Transport | -40 bis 85 °C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | max. 85 % bei 85 °C, nicht kondensierend |
Lagerung | max. 85 % bei 85 °C, nicht kondensierend |
Transport | max. 85 % bei 85 °C, nicht kondensierend |
Vibration | |
Betrieb | 80 bis 2000 Hz: 20 g peak |
Lagerung | 80 bis 2000 Hz: 20 g peak |
Transport | 80 bis 2000 Hz: 20 g peak |
Schock | |
Betrieb | 500 g peak, 1 ms |
Lagerung | 500 g peak, 1 ms |
Transport | 500 g peak, 1 ms |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 42,8 ±0,10 mm |
Länge | 36,4 ±0,10 mm |
Tiefe | 3,6 ±0,10 mm |
Gewicht | 10 g |
Materialnummer:
5CFAST.128G-10Beschreibung:
CFast 128 GByte MLC
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels | PDF / 303 KB |