Kurzbeschreibung
Allgemeines
Eingang CPU / X2X Link Versorgung
Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
Eingangsstrom | max. 0,7 A |
Sicherung | Integriert, nicht tauschbar |
Verpolungsschutz | Ja |
Ausgang CPU / X2X Link Versorgung
Eingang I/O-Versorgung
Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
Sicherung | Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A |
Verpolungsschutz | Nein |
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung | 24 VDC |
Verhalten bei Kurzschluss | Erforderliche Vorsicherung |
Zulässige Kontaktbelastung | 10 A |
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung |
CPU/X2X Link Einspeisung zu CPU/X2X Link Versorgung getrennt I/O-Einspeisung zu I/O-Versorgung nicht getrennt
|
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Compact CPU Basis 1x X20BB22 oder X20BB27 gesondert bestellen Feldbus CPU Basis 1x X20BB3x/4x gesondert bestellen |
Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20PS9500Beschreibung:
- Einspeisung für Compact oder Feldbus CPU, X2X Link und interne I/O-Versorgung
- Galvanische Trennung von Einspeisung und CPU / X2X Link Versorgung
- Redundanz der CPU / X2X Link Versorgung durch Parallelbetrieb von mehreren Einspeisemodulen möglich
- RS232 als Online-Schnittstelle parametrierbar
- CAN-Bus
Das Einspeisemodul wird gemeinsam mit einer X20 Compact oder Feldbus CPU verwendet. Es ist mit einer Einspeisung für die Compact oder Feldbus CPU, den X2X Link und der internen I/O-Versorgung ausgestattet.
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TB12 | X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert |
Undefined
X20BB22 | X20 Compact CPU Basis, für Compact CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
X20BB27 | X20 Compact CPU Basis, für Compact CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
X20BB32 | X20 Feldbus CPU Basis, für Feldbus CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, Steckplatz für X20 Schnittstellenmodul, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
X20BB37 | X20 Feldbus CPU Basis, für Feldbus CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, Steckplatz für X20 Schnittstellenmodul, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
X20BB42 | X20 Feldbus CPU Basis, für Feldbus CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, 2 Steckplätze für X20 Schnittstellenmodule, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
X20BB47 | X20 Feldbus CPU Basis, für Feldbus CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, 2 Steckplätze für X20 Schnittstellenmodule, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.7 HW Upgrade (X20PS9500) | EXE / 956 KB | |
V3.0 HW Upgrade (X20PS9500) | EXE / 1 MB | |
V4.0 HW Upgrade (X20PS9500) | EXE / 670 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20PS9500 | PDF / 202 KB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |