X20AI2237

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 2 analoge Eingänge ±10 V
Allgemeines
B&R ID-Code 0xC9C4
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus, Sensorversorgung pro Kanal
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Eingänge Ja, per Status-LED und SW-Status
Sensorversorgung Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,05 W
I/O-intern 1,05 W (Rev. ≥D0); 1,15 W (Rev. <D0)
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
Analoge Eingänge
Eingang ±10 V
Eingangsart Differenzeingang
Digitale Wandlerauflösung ±15 Bit
Datenausgaberate 10000 Abtastungen je Sekunde
Ausgabeformat
Datentyp INT
Spannung INT 0x8001 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0001 = 305,176 µV
Eingangsimpedanz im Signalbereich 20 MΩ
Eingangsschutz Bis 30 VDC, Verpolungsschutz
Drahtbrucherkennung Ja, per Software
Zulässiges Eingangssignal max. ±30 V
Ausgabe des Digitalwertes unter Überlastbedingungen Konfigurierbar
Wandlungsverfahren SAR
Eingangsfilter Tiefpass 4. Ordnung / Eckfrequenz 10 kHz
max. Fehler
Gain 0,013%
Offset 0,0035%
max. Gain-Drift <0,0008 %/°C
max. Offset-Drift <0,0025 %/°C
Gleichtaktunterdrückung
DC 84 dB
bis 60 Hz 84 dB
bis 10 kHz 82 dB
Gleichtaktbereich ±14 V
Nichtlinearität <0,003%
Prüfspannung
Kanal - Kanal 1000 VAC
Kanal - Bus 1000 VAC
Kanal - Erde 1000 VAC
Bus - Erde 800 VAC
Sensorversorgung
Leistungsaufnahme 0,75 W pro Kanal
Nennspannung 25 V ±2%
Ausgangsnennstrom max. 30 mA
Kurzschlussfest Ja, dauerhaft
max. Spannungsripple
bis 100 kHz ≤2,2 mV
bis 1 MHz ≤22 mV
darüber ≤100 mV
Kurzschlussstrom
typisch <50 mA
maximal 60 mA
Verhalten im Kurzschlussfall Strombegrenzung
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Kanal und Bus getrennt
Sensorversorgung zu Sensorversorgung getrennt
Sensorversorgung zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20AI2237
Beschreibung:
  • 2 analoge Spannungsmesseingänge
  • Galvanisch getrennte Analogkanäle
  • Galvanisch getrennte Sensorversorgungen
  • 16-Bit digitale Wandlerauflösung
  • Sehr hohe Abtastrate
  • NetTime-Zeitstempel: Messzeitpunkt

Das Modul ist mit 2 Spannungsmesseingängen mit 16 Bit digitaler Wandlerauflösung ausgestattet.

Jeder Spannungsmesseingang verfügt über eine eigene Sensorversorgung. Die beiden Kanäle mit den zugehörigen Sensorversorgungen sind jeweils voneinander galvanisch getrennt ausgeführt.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.7 HW Upgrade (X20AI2237) EXE / 1 MB
V3.0 HW Upgrade (X20AI2237) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X20AI2237) EXE / 842 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20AI2237 PDF / 417 KB
Installations- / EMV-Guide PDF / 20 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
244665 CSA HazLoc CoC X20, X67 PDF / 158 KB
E115267 UL CoC X20 PDF / 1 MB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo