![](/fileadmin/Power_Panel_45_white-2f5e161e.jpg)
Kompakte Lösung
Das PP45 wird als Steuerung und Bedieneinheit eingesetzt. Zusätzlich benötigte Peripherie kann über das integrierte X2X Interface angeschlossen werden.
Über die optional erhältlichen Interfacekarten ist es möglich, weitere Produkte der B&R Familie anzubinden, oder das PP45 in fremde Steuerungssysteme zu integrieren. Alle Komponenten sind in einem kompakten Gehäuse mit 5,7” QVGA LCD Display untergebracht.
Power Panel 45
Schnittstellenmodule
Einschubstreifen
Modulare Feldbusschnittstellen
Als Kommunikationssystem kommen Ethernet und X2X Link zur Anwendung. Zusätzlich sind die Geräte mit einem Slot für Interfacekarten ausgestattet. Je nach Anforderung kann das Power Panel mit CAN-Bus, Profibus DP Slave oder RS485/RS232 erweitert werden und ist somit für anspruchsvolle Aufgaben bestens geeignet. Kundenspezifische Folienanpassungen sind möglich.
Einfache Programmierung
Die volle Integration der Visualisierung im B&R Programmier- und Diagnose Tool Automation Studio ist genau so selbstverständlich, wie die Möglichkeit der Programmierung in allen von B&R angebotenen IEC Progammiersprachen bis hin zu Automation Basic und Ansi-C.