Allgemeines
Bedienung | Ansteuerung durch die SPS mit Escape-Sequenzen (kein Bildspeicher) |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
24 VDC Versorgung
Leistungsaufnahme (typ./max.) | 2,0 / 2,5 W |
Eingangsspannung | |
minimal | 5 VDC |
nominal | 5,2 VDC |
maximal | 5,5 VDC |
Display
Typ | LCD |
Auflösung | 4 x 20 Zeichen |
Hintergrundbeleuchtung | |
Art | LED hinterleuchtet |
Schnittstellen
COM1 | |
Typ | RS232 |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
max. Baudrate | 9600 Bit/s |
Potenzialtrennung | Nein |
max. Reichweite | 15 m / 9600 Bit/s mit externer 24 VDC Versorgung |
netzwerkfähig | Nein |
Tasten
Funktionstasten | 14 mit LED (gelb) |
Systemtasten | 6 |
Beschriftung | 14 Soft keys mittels Einschubstreifen |
Anzahl | 20 Folientasten |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP65 (frontseitig) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -20 bis 60°C |
Mechanische Eigenschaften
Front |
Mehrschichtfolie mit Einschubtaschen für Tastenbeschriftung |
Abmessungen | |
Breite | 153 mm |
Höhe | 120 mm |
Tiefe | 43 mm |
Gewicht | ca. 500 g |
Materialnummer:
4B1260.00-390Beschreibung:
PANELWARE Compact HMI Terminal HMI (Escape-Sequenzen) LC-Display, 4x 20 Zeichen Hintergrundbeleuchtung 20 Funktionstasten 1 RS232 Schnittstelle Schutzart IP65 (von vorne)
Weiterführende Informationen:
Optionales Zubehör
Sonstiges
4A0027.00-000 | Netzteil für Compact HMI P120/P121/P125/P126 24 VDC, 7,5 W |
4A0046.00-000 | PANELWARE Satz mit Beschriftungsblätter Für 10 Geräte 4B1260/1270.00-390 |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4B1260.00-390 | PDF / 382 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Einschubstreifenvordruck für 4B12x0.00-390 | ZIP / 19 KB |