Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Materialnummer:
VSLLR4R20.67AP-000Beschreibung:
- Smart Light, Balkenleuchte Ring x 4 - Schutzart IP65 - 2 x POWERLINK - LED Rot / Blau / IR / Weiß - Standard LED Optik (Abstrahlwinkel: 37°) - Transparent
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (VSLLR4R20.67AP-000) | EXE / 5 MB | |
V6.0 HW Upgrade (VSLLR4R20.67AP-000) | EXE / 5 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Smart Light Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D STEP Datei Lightbar_Ringx4_VSLLR4 | STP / 35 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Machine Vision System | PDF / 190 KB |