Kurzbeschreibung
Zubehör |
Trennadapter für X90CP17x für Inbetriebnahme und zu Analysezwecken. Jeder Pin des CMC Anschlusses X1 wird auf 4 mm Bananenbuchsen verbunden. Durch entfernen des Brückenbügels können Signale auch einzeln getrennt werden |
Allgemeines
Kurzbeschreibung |
Verbindungskabel CMC-Anschluss X1 auf CMC-Sammelanschluss. Verbindung auf 4 mm Buchsen, 112 Stück Kurzschlussstecker enthalten. |
Kabelquerschnitte | |
mm² | Leistungspins 1,5 mm², Signalpins 0,5 mm² |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 340 mm |
Länge | 460 mm zzgl. 1 m Kabel |
Tiefe | 60 mm zzgl. 25 mm Kurzschlussstecker |
Gewicht | ca. 6,5 kg |
![](/fileadmin/1489171666093-de-bigicon-1.1.jpg)
Materialnummer:
X90AC-BB.17-00Beschreibung:
X90 mobile 170, Trennadapter für Entwicklung und Tests
Optionales Zubehör
Trennadapter
X90AC-BB.12-00 | X90 mobile 120, Trennadapter-Schablone und Kabeladapter für X90AC-BB.17-00 Trennadapter, für Entwicklung und Tests |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X90AC-BB.17-00 | PDF / 5 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Declaration Industrial sector X90 | PDF / 163 KB | |
EU Declaration Mobile machinery X90 | PDF / 146 KB | |
UK Declaration Industrial sector X90 | PDF / 110 KB |