Kurzbeschreibung
Zubehör |
Trennadapter für X90CP15x für Inbetriebnahme und zu Analysezwecken. Jeder Pin des CMC Anschlusses X1 wird auf 4 mm Bananenbuchsen verbunden. Durch entfernen des Brückenbügels können Signale auch einzeln getrennt werden |
Allgemeines
Kurzbeschreibung |
Verbindungskabel CMC-Anschluss X1 auf CMC-Sammelanschluss. Verbindung auf 4 mm Buchsen, 80 Stück Kurzschlussstecker enthalten. |
Kabelquerschnitte | |
mm² | Leistungspins 1,5 mm², Signalpins 0,5 mm² |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 320 mm |
Länge | 460 mm zzgl. 1 m Kabel |
Tiefe | 60 mm zzgl. 25 mm Kurzschlussstecker |
Gewicht | ca. 6,2 kg |
![](/fileadmin/X90AC-BB.15-00.right-3f427948.jpg)
Materialnummer:
X90AC-BB.15-00Beschreibung:
X90 mobile 150, Trennadapter für Entwicklung und Tests
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X90AC-BB.15-00 | PDF / 532 KB |