Kurzbeschreibung
Schnittstellen | 1x RS485, 1x Ethernet (2fach Switch), 1x POWERLINK (V2), 2x USB, 1x X2X Link |
Systemmodul | Steuerung |
Allgemeines
CPU und X2X Link Versorgung
Eingangsspannung |
24 VDC -20% / +25% (Nennspannung: 24 VDC) (Max. Eingangsleistung bei Nennspannung: 34 W) |
Eingangsstrom | max. 1,4 A bei 24 VDC |
Sicherung | Integriert, nicht tauschbar |
Verpolungsschutz | Ja |
Eingang I/O-Versorgung
Eingangsspannung |
24 VDC -15% / +20% (Nennspannung: 24 VDC) (Max. Eingangsleistung bei Nennspannung: 240 W) |
Sicherung | Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A |
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung | 24 VDC |
Zulässige Kontaktbelastung | 10 A |
Controller
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,6°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | - |
Lagerung | -40 bis 70°C |
Transport | -40 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
![](/fileadmin/X20EM0613.right-2a87a13d.jpg)
Materialnummer:
X20EM0613Beschreibung:
- Intel ATOM 1,3 GHz mit integriertem I/O-Prozessor
- Ethernet, POWERLINK V2 mit Poll Response Chaining, USB und RS485 on board
- 1 GByte LPDDR4-SDRAM Arbeitsspeicher
- 2 GByte Flash Drive on board
- Lüfterlos
- Batterielos
Diese kompakte und zugleich leistungsstarke Steuerung basiert auf der Intel ATOM-Prozessortechnologie. Durch die lüfter- und batterielose Ausführung ist die Steuerung komplett wartungsfrei.
In der Basisausstattung enthalten sind USB, Ethernet, POWERLINK V2, RS485 und Flash Drive.
Im Lieferumfang enthalten
Zubehörpaket für X20 Embedded PLC
X20ACEMTB1 | Zubehör für X20 Embedded PLCs: 2-polige Feldklemme für I/O-Versorgung, 6-polige Feldklemme für RS485- Schnittstelle und PLC-Versorgung, X20 Abschlussplatte rechts (X20AC0SR1) |
Optionales Zubehör
Technology Guard
0TGF016.01 | Technology Guard (MSD) mit integriertem Flash Drive, 16 GByte (MLC) |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.11 HW Upgrade (X20EM0613) | EXE / 2 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20EMx6xx | PDF / 3 MB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Dateien DXF/STEP X20EM061x | ZIP / 3 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E115267 UL CoC X20 | PDF / 1 MB | |
EU Konformitätserklärung PLC X20 | PDF / 169 KB |