Kurzbeschreibung
Schnittstellen | 1x RS232, 1x Ethernet, 1x POWERLINK (V1/V2), 2x USB, 1x X2X Link |
Systemmodul | Steuerung |
Allgemeines
CPU und X2X Link Versorgung
Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
Eingangsstrom | max. 1,5 A |
Sicherung | Integriert, nicht tauschbar |
Verpolungsschutz | Ja |
Eingang I/O-Versorgung
Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
Sicherung | Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A |
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung | 24 VDC |
Zulässige Kontaktbelastung | 10 A |
Versorgung - Allgemeines
Statusanzeigen | Überlast, Betriebszustand, Modulstatus, Datenübertragung RS232 |
Diagnose | |
Datenübertragung RS232 | Ja, per Status-LED |
Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
Überlast | Ja, per Status-LED und SW-Status |
Potenzialtrennung | |
I/O-Einspeisung - I/O-Versorgung | Nein |
CPU/X2X Link Einspeisung - CPU/X2X Link Versorgung | Ja |
Controller
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung | Ethernet (IF2), POWERLINK (IF3) und X2X (IF6) zueinander, zu weiteren Schnittstellen und zur SPS getrennt |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | Bis 100%, kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung |
Programmspeicher (CompactFlash) gesondert bestellen Pufferbatterie ist im Lieferumfang enthalten X20 Abschlussplatte rechts ist im Lieferumfang enthalten X20 Feldklemme 12-fach ist im Lieferumfang enthalten Abdeckungen für Schnittstellenmodulsteckplätze sind im Lieferumfang enthalten |
Abmessungen | |
Breite | 150 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 85 mm |
Gewicht | 400 g |
Materialnummer:
X20cCP1586Beschreibung:
- Intel ATOM 1,6 GHz mit zusätzlichem I/O-Prozessor
- Ethernet, POWERLINK mit Poll Response Chaining und USB on board
- 1 Steckplatz für modulare Schnittstellenerweiterung
- CompactFlash als wechselbarer Programmspeicher
- 512 MByte DDR2-SDRAM Arbeitsspeicher
- Lüfterlos
Das Modell X20CP1586 ist eine leistungsfähige Steuerung für das X20 System. Die besondere Stärke der Steuerung liegt bei Anwendungen, bei denen niedrige Zykluszeiten gefordert sind, die Verarbeitung sehr großer Datenmengen anfällt oder bei denen Fließkommaberechnungen benötigt werden. Sie wird mit 1,6 GHz getaktet und verfügt über einen Arbeitsspeicher von 512 MByte DDR2-SDRAM.
In der Basisausstattung enthalten sind USB, Ethernet, POWERLINK und wechselbare CompactFlash. Die Standard-Ethernet-Schnittstelle ist Gigabit-fähig. Für noch mehr Echtzeitnetzwerkperformance unterstützt die on board POWERLINK Schnittstelle den Poll Response Chaining Modus (PRC).
Die Steuerung verfügt über einen frei nutzbaren Steckplatz für X20 Kommunikationsmodule. Durch den Einsatz beliebiger Kommunikationsmodule lassen sich flexibel verschiedene Bus- und Netzwerksysteme in das X20 System integrieren.
Im Lieferumfang enthalten
Abschlussplatte
X20AC0SR1 | X20 Abschlussplatte, rechts |
Batterien
4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
Feldklemmen
X20TB12 | X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert |
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
0CFCRD.016GE.02 | CompactFlash 16 GB extended Temp. |
0CFCRD.0512E.02 | CompactFlash 512 MByte extended Temp. |
0CFCRD.1024E.02 | CompactFlash 1024 MByte extended Temp. |
0CFCRD.2048E.02 | CompactFlash 2048 MByte extended Temp. |
0CFCRD.4096E.02 | CompactFlash 4096 MByte extended Temp. |
0CFCRD.8192E.02 | CompactFlash 8 GB extended Temp. |
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (X20cCP1586) | EXE / 2 MB | |
V4.0 HW Upgrade (X20cCP1586) | EXE / 3 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP X20 CPU Module X20CP1x8x | ZIP / 81 KB | |
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |