Im Automation Studio wird dem Anwender mit der integrierten Visualisierung ein Werkzeug zur Erstellung einer Visualisierung von Zeilendisplays bis hin zu in der Steuerung integrierten oder abgesetzten XGA Displays mit Tasten und/oder Touch zur Verfügung gestellt.
Durch die Integration der Visualisierung in die Steuerung entfallen die Kommunikationszeiten, die normalerweise bei abgesetzten Visualisierungen auftreten.
Visual Components
- Erstellen von Prozessbildern WYSIWYG
- Anzeige von Prozessbildern am Zielsystem
- Gemeinsame Verwaltung von Visualisierungs- und Steuerungsprojekt
- Unterstützung von Displays ab 2x20 Zeichen bis XGA Grafiken
- True Color Unterstützung für Farbdisplays
- Interaktion über Tasten oder Touchscreen
- Flexible Tastenzuordnung für Hardwaretasten und Touch Buttons
- Strukturierter Aufbau der Visualisierungskomponenten im Projekt
- Standard Steuerelemente für die Gestaltung der Prozessbilder
- Sprachumschaltung mit UNICODE Unterstützung
- Verwaltung und Anzeige aktueller und historischer Alarme
- Anzeige von Trenddaten
- Styles zur Verwaltung von Eigenschaften von Objekten (GUI Vorlage)
- Einheitliche Verwaltung und Zugriff auf Prozessdaten
- Einheitenumschaltung/Skalierung und Begrenzung von Prozessdaten
- Offene Anwenderschnittstelle (API)
- Abgesetzter Betrieb als Terminalmode oder als VNC Visualisierung
- Skalierbares Laufzeitsystem
Steuerelemente
- Linien und Formen
- Touch-Tasten mit Bitmaps und Text in Aussehen und Reaktion konfigurierbar
- Hotspots zur Definition von Berührungsfeldern auf den Touch-Displays
- Text, Ein- und Ausgabefelder, unicodefähig mit Sprachumschaltung und Formatoptionen
- Bitmaps durch Überlagerung und Verbindung mit Gruppen animierbar
- Flexible Balken mit Farbumschaltung
- Numerische Ein- und Ausgabe mit Touch Unterstützung
- Listbox Steuerelement für Ein- und Ausgabe
- DropDown Steuerelement
- Datum und Uhrzeitformate - Darstellung sprachabhängig konfigurierbar
- Flexibles Alarm Steuerelement mit Farben und Symbolen zur Alarmunterscheidung
- Flexibles Trend Steuerelement zur Darstellung von Kurven
- Edit Steuerelement zur Eingabe von Texten (ähnlich dem Notepad)
- HTML Steuerelement zur Darstellung von HTML Seiten
- Passworteingabe
- Kreisdiagramm
- Media Steuerelement zur Wiedergabe von Audio und Videodateien (Windows® basierte Visualisierung)
Darstellung auf grafikfähigen Displays
- Unterstützung von True Color (32-Bit) Grafiken im Editor und zur Laufzeit
- Verwaltung aller im Projekt verwendeten Grafikdateien (BMP, PNG, GIF)
- Transparente Farben für 8 Bit und 32 Bit Grafikdateien (Alphakanal)
- Vorgefertigte Grafiken für das Alarmsystem und für numerische/alphanumerische Touchpads
- Symbolbibliothek mit über 6000 Grafiken
- Farb-Mapping Tabellen zur Indizierung der Vorder- und Hintergrundfarbe von Steuerelementen über boolsche Variablen
Skalierbares Laufzeitsystem
- Automation Runtime oder Windows Laufzeitsystem
- Terminalbetrieb - mehrere Visualisierungen auf einer Steuerung projektierbar
- Remote Bedienung der Visualisierung über VNC über Modem, Intranet oder Internet
- Paralleler Zugriff auf mehrere Visualisierungen
- Visualisierung, Antriebs- und Steuerungsprogramm und Betriebssystem auf einer Compact Flash
Sprachumschaltung mit UNICODE Unterstützung
- Internationale Projektierung mit skalierbaren Unicode True Type Fonts
- Sprachumschaltung zur Laufzeit und während der Entwicklung
- Unlimitierte Anzahl von Sprachen
- Übersetzung der Texte mit Export/Import Formaten
- Externer Sprachimport über Kommandozeilentool