Skalierbarkeit ist nicht nur im Bezug auf die Geschwindigkeit zu sehen, sondern auch im Kontext der Anwendungsbereiche:
- Skalierbare Leistung
- Passt sich nahtlos an Zentraleinheiten unterschiedlicher Leistungsklassen an
- Automation Runtime erlaubt die einfache Portierung von Projekten
- Wächst mit der Anwendung mit
- Skalierbarer Funktionsumfang
- Einheitliche Programmierschnittstellen
- Wird eine Kundenlösung entwickelt oder neue Hardware integriert, bleibt die Laufzeitumgebung unverändert
- Wächst mit den Anforderungen
- Die Visualisierung kann mit Automation Studio auf derselben Laufzeitumgebung wie die Steuerung, entwickelt werden
- Ansteuerung der ACOPOS Motion Systeme auf einheitlicher Basis
- CNC Funktionen können beigefügt werden, ohne die Laufzeitumgebung zu verlassen
- Services wie FTP oder Webserver können einfach aktiviert oder nachgeladen werden
- Ein sicheres CompactFlash Dateisystem erlaubt PC-konforme Datenhaltung