Feldklemme
Anzahl der Pole | 10 (female) |
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Kabelart | nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 3,81 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | 28 bis 16 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 0,5 mm² |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 1,5 mm² |
flexibel | 0,14 bis 1,5 mm² |
starr | 0,14 bis 1,5 mm² |
Anzugsmoment | 0,22 bis 0,25 Nm |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 160 V |
Nennstrom | 8 A |
![](/fileadmin/0TB6110.2010-01_right-cf3fb314.jpg)
Materialnummer:
0TB6110.2010-01Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 10-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 0TB6110.2010-01 | ZIP / 252 KB |