Automation Studio
Einheitliche Programmierwerkzeuge für alle Teilaufgaben stärken die Routine, minimieren den Schulungsbedarf und eliminieren Kommunikationsprobleme zwischen den Spezialgebieten.
Entwicklungskosten senken
Beginn der Softwareentwicklung vor Fertigstellung der Hardware, Wiederverwendung von Softwaremodulen in mehreren Projekten, Funktionsüberprüfung per Simulation sowie modulweise Inbetriebnahme sparen Zeit und Kosten.
Weiterführende Informationen
Programmierung - für jede Anwendung die richtige Programmiersprache
Mit den in Automation Studio integrierten Programmiersprachen IEC 61131-3 und ANSI-C, welche auch beliebig miteinander kombiniert werden können, und durch die moderne Architektur und Strukturierung der Programmierumgebung werden Anwender bei der Programmierarbeit effektiv unterstützt. Alle Sprachen können auf die gleichen Datentypen zugreifen und verwenden dieselben Bibliotheken und Variablen. Des weiteren unterstützt Automation Studio einfaches und sicheres Programmieren. [Mehr...]
Integrierte Visualisierung
In Automation Studio wird dem Anwender mit der integrierten Visualisierung ein Werkzeug zur Erstellung einer Visualisierung von Zeilendisplays bis zu in der Steuerung integrierten oder abgesetzten XGA-Displays mit Tasten und/oder Touchscreen zur Verfügung gestellt. Diese Integration erlaubt auf externe Visualisierungswerkzeuge zu verzichten und bringt Kostenvorteile für die integrierte Maschinenvisualisierung. Mit Fernwartungsdiensten wie VNC können Sie die Steuerung und Wartung aus der Ferne sofort und ohne zusätzlichen Kostenaufwand nutzen. [Mehr...].
Diagnose
Automation Studio enthält zahlreiche Diagnosewerkzeuge zum Auslesen von Systeminformationen und zum Optimieren des Systems. Mit System Diagnostics Manager können umfangreiche Informationen des Zielsystems über einen Standard-Webzugriff ausgelesen werden.
Fernwartung - durchgängig vom Prozessmanagement bis zum Firmwaretausch
Maschinen und Anlagen werden meist an weit entfernten Orten betrieben. Service- und Wartungsdienstleistungen gehen im Normalfall mit hohen Reisekosten einher. Ferndiagnose und Fernwartung reduzieren das Risiko insbesondere in Gewährleistungszeiten. Von der Hardwarediagnose, über das Einstellen von Werten bis hin zur begleitenden Maschinenbedienung – die Integration von VNC, Webserver und Remote-Programmierung leistet in allen Phasen wertvolle Dienste.
Kommunikation und Feldbussysteme
In Automation Studio wird ein Feldbus wie ein I/O-Modul an der jeweiligen Feldbusschnittstelle eingefügt und konfiguriert. Durch die Importfunktion einer Gerätebeschreibung des jeweiligen Anbieters (GSD, EDS etc.) steht dem Anwender die gleiche Schnittstelle wie bei jedem anderen I/O-Modul zur Verfügung. Mit der integrierten FDT/DTM-Technologie als offener Standard zur Parametrierung und Konfiguration von Feldgeräten in der Automatisierungstechnik können Feldbusgeräte auf einfache Weise eingebunden werden. Damit wird die Integration vereinfacht und der Aufwand für die Programmierung und Inbetriebnahme minimiert. [Mehr...]
Echtzeitbetriebssysteme – Skalierbarkeit und Investitionssicherheit
Das Echtzeitbetriebssystem ist integraler Bestandteil von Automation Studio und bildet den Softwarekern, mit dem sich Anwendungen auf einem Zielsystem ausführen lassen. Das garantiert eine höchst mögliche Leistung für die eingesetzte Hardware.