DeviceNet ist ein ebenfalls auf dem CAN-Protokoll basierender offener Feldbusstandard, welcher sowohl in der IEC 62026 als auch in der EN 50325 genormt ist. Protokollspezifikationen sowie die Pflege des DeviceNet-Standards obliegen der unabhängigen und offenen Nutzerorganisation ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). DeviceNet nutzt auf den unteren Schichten des ISO/OSI-Modells (Schichten 1 - 4) bis auf wenige Einschränkungen die CAN-Spezifikation. Auf den oberen Schichten (5 - 7) verwendet DeviceNet das von der ODVA definierte Common Industrial Protocol(CIP).