Mit der neuen Software ACOPOStrak Designer wird das Planen und Testen des intelligenten Track-Systems ACOPOStrak zum Kinderspiel. Mit der Software können Layouts in 3D konfiguriert und einzelne Shuttles sowie zahlreiche weitere Parameter mit nur einem Tool ausführlich getestet und ausgewertet werden. Für Anwender ergeben sich aus der Simulation im ACOPOStrak Designer viele Vorteile: Der Programmieraufwand entfällt, die Kosten für den Energiebedarf werden optimiert und der Durchsatz gesteigert.
Während im Hintergrund des ACOPOStrak Designer hochkomplexe Berechnungen ablaufen, ist die Bedienung für den Nutzer einfach und komfortabel. Die mit dem Designer erstellte Simulation verhält sich exakt wie ein reales ACOPOStrak-System. Das konfigurierte Track-System stellt dem Anwender wichtige Informationen zur Verfügung, zum Beispiel wie schnell Shuttles beschleunigen oder in eine Kurve einfahren können. Damit wird auch ersichtlich, wie viele Shuttles bei welcher Geschwindigkeit die höchste Produktivität aufweisen.
Einfache und anwenderfreundliche Simulation
Mit dem ACOPOStrak Designer können ACOPOStrak-Systeme ganz einfach und schnell dimensioniert werden. Für das konzeptionelle Design ist die Software Automation Studio nicht notwendig. Ganz ohne Programmieraufwand wird das optimale Track-Layout benutzerfreundlich in nur einem Tool gestaltet. Die mit dem ACOPOStrak Designer erstellte Konfiguration kann problemlos in Automation Studio exportiert und weiterbearbeitet werden. Um die konkreten Shuttlebewegungen zu programmieren, können die Programmierbausteine von mapp Trak verwendet werden.
Alle Optionen testen
Um Kontaktkräfte und Shuttle-Bewegungen zu berechnen und zu visualisieren, bietet der ACOPOStrak Designer die Funktion der mechanischen Auslegung. Mit dieser Analyse können mögliche Höchstgeschwindigkeiten und Höchstlasten kalkuliert werden. Anwender überprüfen so das ACOPOStrak-System auf seine grundsätzliche Realisierbarkeit, prognostizieren den Durchsatz und schließen zugleich potenzielle Gefahrenstellen von vornherein aus. Durch die exakte Simulation von realen Layouts können unzählige Möglichkeiten und Situationen durchgespielt werden. So wird auf Anhieb ersichtlich, welche Konfigurationen am effizientesten sind.
Optimaler Energieeinsatz
Mit dem ACOPOStrak Designer kann ebenso die thermische Auslegung berechnet werden. Daraus lässt sich erkennen, welcher Track-Abschnitt welche Wärmemenge produziert und an die Umgebung abgibt. Um einen optimalen Energieeinsatz zu erreichen, werden anhand der permanenten Shuttle-Bewegungen der durchschnittliche Energiebedarf und die Temperaturspitzen ermittelt. Daraus wird ersichtlich, an welchen Stellen mit wassergekühlten Track-Segmenten ein noch höherer Durchsatz erreicht werden kann. Dementsprechend kann die Stromversorgung danach geplant und ausgelegt werden. Auch der erforderliche Energiebedarf der Maschine lässt sich dadurch optimieren.
- Highlights
- Kein Programmieraufwand für konzeptionelles Design
- Reale ACOPOStrak-Systeme exakt in 3D simulieren und testen
- Optimale Energieeffizienz
- Produktivität einfach maximieren
- Problemloser Export in Automation Studio