![](/fileadmin/CODIAN_HEADER-7cfb839f.jpg)
Im dynamischen Umfeld des Maschinen- und Anlagenbaus bleibt eine Herausforderung von zentraler Bedeutung: ein Optimum an Effizienz und Qualität zu erreichen. Die Anforderungen ändern sich ständig, der Wettbewerb verschärft sich - der Bedarf an Lösungen, die diesen Herausforderungen gewachsen sind, wächst. Hier kommt die transformative Kraft der Robotik ins Spiel. Der Einsatz von Robotern an Maschinen und Produktionslinien ist ein effektiver Weg, um die betriebliche Leistung durch erhöhte Produktivität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei gleichbleibend hoher Qualität deutlich zu verbessern. Robotik und Automatisierung erfüllen gemeinsam die komplexen Anforderungen der modernen Industrie und ebnen den Weg für effiziente und zukunftssichere Fertigungsprozesse.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Icon_flexibility-74187247.jpg)
Flexibilität erhöhen
Die Programmierbarkeit von Robotern ermöglicht es Maschinenbauern und -bedienern, sich schnell an veränderte Produktionsanforderungen anzupassen. Diese Flexibilität gewährleistet einen nahtlosen Übergang zwischen Aufgaben und Produktvarianten und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf die Anforderungen des Marktes.
![](/fileadmin/Icon_productivity-400ed964.jpg)
Produktivität steigern
Roboter sind darauf ausgelegt, Aufgaben mit Präzision und Konsistenz auszuführen, und bieten das Potenzial für einen höheren Durchsatz und kürzere Zykluszeiten. Steigern Sie die Effizienz, optimieren Sie die Ressourcennutzung und erzielen Sie bemerkenswerte Produktivitätssteigerungen.
![](/fileadmin/Icon_competitiveness-442a782c.jpg)
Wettbewerbsfähigkeit verbessern
In einem dynamischen Marktumfeld ist es unerlässlich, Maßnahmen zu ergreifen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit überlegener Leistung, Qualität und Effizienz definieren Roboter Ihren Vorsprung neu. Positionieren Sie Ihr Unternehmen als ein führendes Unternehmen in der Branche, das für die Herausforderungen der Zukunft gut gerüstet ist.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Eine globale Vision für den Wandel in der Robotik
Machine-Centric Robotics, offene Robotermechanik und offene Softwareplattformen - die Synergie der globalen Vision von B&R verleiht der Welt des Maschinen- und Anlagenbaus eine transformative Dimension. Machine-Centric Robotics als Grundlage einer effizienten Automatisierung verbindet Maschinen und Robotik zu einer harmonischen Fusion, die die Leistung optimiert. Ergänzend dazu läutet die offene Deltamechanik eine neue Ära der Präzision und Beweglichkeit ein und definiert die Automatisierung neu - mit unübertroffener Geschwindigkeit und Präzision. In der Zwischenzeit entfachen offene Softwareplattformen den Funken der Zusammenarbeit und fördern ein Ökosystem, in dem Innovation keine Grenzen kennt. Gemeinsam bilden diese Konzepte die Grundlage für eine Zukunft, in der Maschinen und Anlagen nicht nur effizient, sondern auch anpassungsfähig, innovativ und zukunftsfähig sind.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Machine-Centric Robotics
Maschinen und Robotik arbeiten nahtlos zusammen, um Leistung und Effizienz zu verbessern. Maschinenbauer erhalten Roboter und Automatisierungslösung aus einer Hand. Zudem benötigen sie nur eine Steuerung und ein Engineering-System für Entwicklung, Diagnose und Wartung. Damit wird die Einstiegshürde für den Einsatz von Robotik deutlich gesenkt.
![](/fileadmin/More_productive_with_delta_robots-b475b9b6.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/open_robot_mechanics-d839ec04.jpg)
Offene Robotermechanik
Robotermechaniken von Codian stehen für außergewöhnlich hohe Leistung mit beeindruckenden Traglasten, auch in Hygiene-Design und Schutzklasse IP69K. Da die sie mit Motoren unterschiedlicher Hersteller kombiniert werden können, lassen sie sich mühelos in jede Maschine integrieren und sind mit den verschiedenen Steuerungsplattformen kompatibel.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Offene Softwareplattform
Mit mapp Robotics von B&R profitieren Maschinenbauer von einer offenen Softwareplattform, die komplexe Anwendungen vereinfacht. Dieser innovative Ansatz schafft ein Gleichgewicht zwischen der Rationalisierung von Prozessen und dem Erhalt der Flexibilität, so dass Maschinenbauer nahtlos maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anforderungen entwickeln können.
![](/fileadmin/mapp_Robotics-358703e1.jpg)