X67DM1321
|
X67 Digitales Mischmodul, 8 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz
|
|
X67DM1321.L08
|
X67 Digitales Mischmodul, 16 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M8-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67DM1321.L12
|
X67 Digitales Mischmodul, 16 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67DM1321.L12-1
|
X67 Digitales Mischmodul, 16 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Pinning-Variante, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M12-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67DM9321
|
X67 Digitales Mischmodul, 8 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, X2X Link Adressschalter
|
|
X67DM9321.L12
|
X67 Digitales Mischmodul, 16 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, M12-Anschlusstechnik, X2X Link Adressschalter, High-Density-Modul
|
|
X67DM9331.L12
|
X67 Digitales Mischmodul, 8 Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 2 A, Eingangsfilter parametrierbar, Sensor-/Aktorversorgung einzelkanalüberwacht, M12-Anschlusstechnik, X2X Link Adressschalter, High-Density-Modul
|
|
X67DO1332
|
X67 Digitales Ausgangsmodul, 8 Ausgänge, 24 VDC, 2 A, Ausgangsstatus rücklesbar
|
|
X67DO9332.L12
|
X67 Digitales Ausgangsmodul, 8 Ausgänge, 24 VDC, 2 A, Aktorversorgung einzelkanalüberwacht, M12-Anschlusstechnik, X2X Link Adressschalter, High-Density-Modul
|
|
X67DV1311.L08
|
X67 Digitales Ventilsteuerungsmodul, 16 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,1 A, 1 M16-Anschluss, 16 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, M8-Anschlusstechnik, High-Density-Modul
|
|
X67MM2436
|
X67 PWM Motormodul, I/O-Versorgung 24-38,5 VDC ±25%, 2 PWM Motorbrücken, 3 A Dauerstrom, 5 A Spitzenstrom, 2x 3 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Inkrementalgeber parametrierbar
|
|
X67SM2436
|
X67 Schrittmotormodul, I/O-Versorgung 24-38,5 VDC ±25%, 8 A max., 2 Motoranschlüsse, 3 A Dauerstrom, 5 A Spitzenstrom, 2x 3 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, als Inkrementalgeber parametrierbar, NetTime-Funktion
|
|
X67SM4320
|
X67 Schrittmotormodul, I/O-Versorgung 24 VDC ±25%, 4 Motoranschlüsse, 1 A Dauerstrom, 1,5 A Spitzenstrom, NetTime-Funktion
|
|
X67UM1352
|
X67 Universelles Mischmodul, 1 Eingang zur Auswertung einer DMS-Vollbrücke, 24 Bit, 4 digitale Eingänge 24 VDC, Sink, 1 digitaler Ausgang, 0,5 A, Source, 1 digitaler Ausgang, 1 A, Source
|
|