Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 16 digitale Ausgänge 24 VDC in 1-Leitertechnik |
Allgemeines
Digitale Ausgänge
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung |
Kanal zu Bus getrennt Kanal zu Kanal und I/O-Versorgung nicht getrennt |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB1F gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen |
Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20DOF321Beschreibung:
- 16 digitale Ausgänge
- Sink-Beschaltung
- 1-Leitertechnik
- Integrierter Ausgangsschutz
Das Modul ist mit 16 Ausgängen in 1-Leitertechnik ausgestattet. Das Modul ist für Sink-Ausgangsbeschaltung ausgelegt.
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (X20DOF321) | EXE / 838 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20DOF321 | PDF / 235 KB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Makro-/Artikeldaten 4.0.3 (X20DOF321) | EXE / 992 KB | |
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung ATEX X20 | PDF / 218 KB | |
EU Konformitätserklärung PLC X20 | PDF / 169 KB |