Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 1 ABR-Inkrementalgeber 24 V |
Allgemeines
Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
B&R ID-Code | 0xE502 |
Statusanzeigen | I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus |
Diagnose | |
Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
Leistungsaufnahme | |
Bus | 0,01 W |
I/O-intern | 1,4 W |
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Ausführung der Signalleitungen | Für alle Signalleitungen sind geschirmte Leitungen zu verwenden |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
LR | ENV1 |
KR | Ja |
ABS | Ja |
BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
Digitale Eingänge
Anzahl | 1 |
Nennspannung | 24 VDC |
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 | Typ 1 |
Eingangsstrom bei 24 VDC | ca. 3,3 mA |
Eingangsbeschaltung | Sink |
Eingangsfilter | |
Hardware | ≤2 µs |
Software | - |
Anschlusstechnik | 3-Leitertechnik |
Eingangswiderstand | 7,19 kΩ |
Zusatzfunktionen | Referenzfreigabeschalter |
Schaltschwellen | |
Low | <5 VDC |
High | >15 VDC |
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | 500 Veff |
ABR-Inkrementalgeber
Gebereingänge | 24 V, asymmetrisch |
Zähltiefe | 16/32 Bit |
Eingangsfrequenz | max. 100 kHz |
Auswertung | 4-fach |
Geberversorgung | Modulintern, max. 600 mA |
Eingangsfilter | |
Hardware | ≤2 µs |
Software | - |
Eingangsstrom bei 24 VDC | ca. 1,3 mA |
Eingangswiderstand | 18,4 kΩ |
Schaltschwellen | |
Low | <5 VDC |
High | >15 VDC |
Überlastverhalten der Geberversorgung | Kurzschlussfest, überlastfest |
Isolationsspannung zwischen Geber und Bus | 500 Veff |
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung |
Bus zu Geber und R-Freigabeschalter getrennt Geber zu R-Freigabeschalter nicht getrennt
|
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | - |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | Bis 100%, kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20cBM11 gesondert bestellen |
Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20cDC1396Beschreibung:
- 1 ABR-Inkrementalgeber 24 V
- 1 zusätzlicher Eingang z. B. für Referenzfreigabeschalter
- 24 VDC und GND für Geberversorgung
Das Modul ist mit 1 Eingang für ABR-Inkrementalgeber mit 24 V Gebersignal ausgestattet.
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (X20cDC1396) | EXE / 798 KB | |
V4.0 HW Upgrade (X20cDC1396) | EXE / 1 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Coated Module | PDF / 62 KB | |
Datenblatt X20(c)DC1396 | PDF / 430 KB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |