Kurzbeschreibung
Hub | 2-fach Fast Ethernet Hub zur Hub-Erweiterung |
Allgemeines
Statusanzeigen | Modulstatus, Busfunktion |
Diagnose | |
Modulstatus | Ja, per Status-LED |
Busfunktion | Ja, per Status-LED |
Leistungsaufnahme | 1,17 W |
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
LR | ENV1 |
KR | Ja |
ABS | Ja |
BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
Schnittstellen
Typ | Hub-Erweiterungsmodul |
Ausführung | 2x RJ45 geschirmt |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragung | |
Physik | 100BASE-TX |
Halbduplex | Ja |
Vollduplex | Nein |
Autonegotiation | Ja |
Auto-MDI/MDIX | Ja |
Hub-Durchlaufzeit | 0,96 bis 1 µs |
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung | Versorgung zu Ethernet (IF1 und IF2) getrennt |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | - |
Anlauftemperatur | Ja, -40°C |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | Bis 100%, kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz | Hub Erweiterung für X20cBC8083 und X20cHB8880 |
Materialnummer:
X20cHB2880Beschreibung:
- Hub-Erweiterungsmodul
- 2-fach Hub 100 BASE-TX
Der POWERLINK Bus Controller X20BC8083 und der Stand-Alone-Hub X20HB8880 und X20HB8815 sind mit einer modularen Hub-Erweiterung ausgestattet. Je nach Busbasis sind zusätzlich 1 oder 2 Steckplätze verfügbar. Auf diesen Steckplätzen kann das Hub-Erweiterungsmodul X20HB2880 betrieben werden.
Der Modul- und Netzwerkstatus wird über LEDs angezeigt.
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (X20cHB2880) | EXE / 693 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP/DXF X20 Module | ZIP / 1 MB |