Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 8 digitale Ausgänge 24 VDC in 1-Leitertechnik |
Allgemeines
Digitale Ausgänge
Ausführung | FET Minus-schaltend |
Nennspannung | 24 VDC |
Schaltspannung | 24 VDC -15% / +20% |
Ausgangsnennstrom | 2 A |
Summennennstrom | 8 A |
Anschlusstechnik | 1-Leitertechnik |
Ausgangsbeschaltung | Sink |
Ausgangsschutz |
Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss (siehe Wert "Kurzschlussspitzenstrom") Interne Freilaufdiode zum Schalten ind. Lasten (siehe Abschnitt "Schalten induktiver Lasten") Verpolungsschutz der Versorgungsspannung |
Aktorversorgung | |
Einspeisung | Extern |
Sicherung | Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A |
Diagnosestatus | Ausgangsüberwachung mit Verzögerung 10 ms |
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang | 75 µA |
RDS(on) | 35 mΩ |
Kurzschlussspitzenstrom | <24 A |
Einschaltung bei Überlastabschaltung bzw. Kurzschlussabschaltung | ca. 10 ms (abhängig von der Modultemperatur) |
Schaltverzögerung | |
0 → 1 | <300 µs |
1 → 0 | <500 µs |
Schaltfrequenz | |
ohmsche Last | max. 500 Hz |
induktive Last | Siehe Abschnitt "Schalten induktiver Lasten" |
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten | typ. 50 VDC |
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | 500 Veff |
Zusatzfunktionen | Zur Erhöhung des Ausgangsstroms können die Ausgänge parallel geschaltet werden |
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung |
Kanal zu Bus getrennt Kanal zu Kanal und I/O-Versorgung nicht getrennt |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | Bis 100%, kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20cBM11 gesondert bestellen |
Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20cDO8331Beschreibung:
- 8 digitale Ausgänge mit 2 A
- Sink Beschaltung
- 1-Leitertechnik
- Versorgungseinspeisung im Modul integriert
- Integrierter Ausgangsschutz
Das Modul ist mit 8 Ausgängen in 1-Leitertechnik ausgestattet. Der Ausgangsnennstrom beträgt 2 A.
Die Ausgangsversorgung wird direkt am Modul eingespeist. Ein zusätzliches Einspeisemodul ist dadurch nicht notwendig. Es besteht keine Verbindung vom Modul zum I/O-Versorgungspotenzial auf dem Busmodul.
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (X20cDO8331) | EXE / 2 MB | |
V4.0 HW Upgrade (X20cDO8331) | EXE / 938 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Coated Module | PDF / 62 KB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
244665 CSA HazLoc CoC X20, X67 | PDF / 158 KB | |
E115267 UL CoC X20 | PDF / 1 MB | |
FTZU 09 ATEX 0083X | PDF / 771 KB |