X20cAI1744-3
|
X20 Analoges Eingangsmodul beschichtet, 1 DMS Vollbrücken Eingang, 24 Bit Wandlerauflösung, 5 Hz Eingangsfilter
|
|
X20cAI2438
|
X20 Analoges Eingangsmodul, beschichtet, 2 Eingänge, 4 bis 20 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, Einzelkanal galvanisch getrennt und mit eigener Sensorversorgung, unterstützt HART-Protokoll, NetTime-Funktion
|
|
X20cAI4622
|
X20 Analoges Eingangsmodul, beschichtet, 4 Eingänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA, 13 Bit Wandlerauflösung, Eingangsfilter parametrierbar
|
|
X20cAI4632-1
|
X20 Analoges Eingangsmodul, beschichtet, 4 Eingänge, ±11 V oder 0 bis 22 mA, 16 Bit Wandlerauflösung, Eingangsfilter parametrierbar, Oszilloskop-Funktionen
|
|
X20cAP3121
|
X20 Energiemessmodul, beschichtet, 3 analoge Eingänge, 480 VAC, 50/60 Hz, 4 analoge Eingänge, 1 A AC, Berechnung von Wirk-, Blind-, Scheinleistung und Scheinenergie, Berechnung der Effektivwerte, 240 V codiert, NetTime-Funktion
|
|
X20cAP3131
|
X20 Energiemessmodul beschichtet, 3 analoge Eingänge, 480 VAC, 50/60 Hz, 4 analoge Eingänge, 5 A AC, Berechnung von Wirk-, Blind-, Scheinleistung und Scheinenergie, Berechnung der Effektivwerte, 240 V codiert, NetTime-Funktion
|
|
X20cCM0985-1
|
X20 Digitales und analoges Mischmodul, beschichtet, Multimessumformer-/ Synchronisationsmodul, 5 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1 Relais, 1 A, 8 analoge Eingänge, ±480 V / 120 V, 16 Bit Wandlerauflösung, 3 analoge Eingänge, 5 A / 1 A AC, 16 Bit Wandlerauflösung, zusätzliche Software-Funktionalitäten, Feldklemmen 0TB3102-7011, 0TB3104-7011, 0TB3102-7012, 0TB3104-7012 und 2x X20TB12 gesondert bestellen!
|
|