Allgemeines
B&R ID-Code 0xE8C3
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 24,0"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung FHD, 1920 x 1080 Bildpunkte
Kontrast 5000:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R / Richtung L = 89°
vertikal Richtung U / Richtung D = 89°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit 300 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Technologie Projected Capacitive Touch (PCT) (mit Splitterschutz)
Transmissionsgrad >90%
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
hygienegerecht Ja
Schutzart nach EN 60529 IP66 rückseitig (nur mit aufgesetztem Flansch)
IP69K frontseitig
Schutzart nach UL50 Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Das Gehäuse ist vorgesehen für die Montage an einem Rittal CP-S Edelstahl Flansch (CP6664.500 oder CP6664.000)
Gehäuse
Material Edelstahl 1.4301, geschliffen
Front
Trägerrahmen Edelstahl 1.4301, geschliffen
Dekorfolie
Material Polyester
Design B&R Design
Dichtung Silikonprofildichtung zwischen Front und Haube
Flanschabgang nach oben und unten
Abmessungen
Breite 630,2 mm
Höhe 396,8 mm
Tiefe 141,91 mm
Gewicht 12.300 g
Materialnummer:
5AP93D.240C-B62
Beschreibung:
  • Multitouch (projiziert, kapazitiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
  • Schutzart IP69K (frontseitig); IP66 (rückseitig)
  • Front und Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
  • B&R Foliendesign; Kantenschutz für die Dekorfolie
  • vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Flanschabgang oben und unten möglich
  • rückseitige USB-Schnittstelle, mit Abdeckung und Verlierschutz
- Automation Panel 24,0" FullHD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K frontseitig, IP66 rückseitig - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten) - Flansch oben und unten möglich - Rückseitig herausgeführter USB-Port
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP93D.240C-B62) EXE / 575 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 9xD - Hygienedesign Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
5AP93D.240C-B62 EPLAN Makro ZIP / 427 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D und 2D Daten 5AP93D.240C-B62 ZIP / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo