Allgemeines
B&R ID-Code | 0xE8C2 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Display
Einsatzbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Das Gehäuse ist vorgesehen für die Montage an einem Rittal CP-S Edelstahl Flansch (CP6664.500 oder CP6664.000) |
Gehäuse | |
Material | Edelstahl 1.4301, geschliffen |
Front | |
Trägerrahmen | Edelstahl 1.4301, geschliffen |
Dekorfolie | |
Material | Polyester |
Design | B&R Design |
Dichtung | Silikonprofildichtung zwischen Front und Haube |
Flanschabgang | nach oben und unten |
Abmessungen | |
Breite | 507,2 mm |
Höhe | 327,8 mm |
Tiefe | 141,6 mm |
Gewicht | 8.800 g |
Materialnummer:
5AP93D.185B-B62Beschreibung:
- Multitouch (projiziert, kapazitiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
- Schutzart IP69K (frontseitig); IP66 (rückseitig)
- Front und Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
- B&R Foliendesign; Kantenschutz für die Dekorfolie
- vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten)
- Flanschabgang oben und unten möglich
- rückseitige USB-Schnittstelle, mit Abdeckung und Verlierschutz
Weiterführende Informationen:
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (5AP93D.185B-B62) | EXE / 575 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 9xD - Hygienedesign Anwenderhandbuch | PDF / 4 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
5AP93D.185B-B62 EPLAN Makro | ZIP / 418 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D und 2D Daten 5AP93D.185B-B62 | ZIP / 1 MB |