Allgemeines
B&R ID-Code 0xF2A5
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 15"
Farben 16,7 Mio.
Auflösung XGA, 1024 x 768 Pixel
Kontrast 700:1
Blickwinkel
horizontal Richtung R / Richtung L = 80°
vertikal Richtung U / Richtung D = 70°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit typ. 20 bis 400 cd/m²
Half Brightness Time 50.000 h
Touch Screen
Technologie analog, resistiv
Controller B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad bis zu 78%
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
hygienegerecht Ja
Schutzart nach EN 60529 IP66, rückseitig (nur mit aufgesetztem Flansch)
IP69k, frontseitig
Schutzart nach UL50 Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Das Gehäuse ist vorgesehen für die Montage an einem Rittal CP-S Edelstahl Flansch (CP6664.500 oder CP6664.000)
Gehäuse
Material Edelstahl 1.4301, geschliffen
Front
Trägerrahmen Edelstahl 1.4301, geschliffen
Dekorfolie
Material Polyester
Design B&R Design
Dichtung Silikonprofildichtung zwischen Front und Haube
Flanschabgang rückseitig
Abmessungen
Breite 420 mm
Höhe 344 mm
Tiefe 71,5 mm
Gewicht 6.700 g
Materialnummer:
5AP92D.1505-I00
Beschreibung:
  • Singletouch (analog, resistiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
  • Schutzart IP69K (frontseitig); IP66 (rückseitig)
  • Front und Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
  • B&R Foliendesign; Kantenschutz für die Dekorfolie
  • vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten)
  • rückseitige USB-Schnittstelle, mit Abdeckung und Verlierschutz
- Automation Panel 15" XGA TFT - Singletouch (analog, resistiv) - 1024 x 768 Pixel - Schutzart IP69K frontseitig, IP66 rückseitig - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten) - Rückseitig herausgeführter USB-Port
Weiterführende Informationen:

B&R Panel Designer

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP92D.1505-I00) EXE / 303 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 9xD - Hygienedesign Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
5AP92D.1505-I00 EPLAN Makro ZIP / 357 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D und 2D Daten 5AP92D.1505-I00 ZIP / 955 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo