Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
USB | |
Anzahl | 1 |
Typ | USB 2.0 |
Ausführung | Typ A |
Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (30 MBit/s) |
Strombelastbarkeit | max. 500 mA |
Einsatzbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Aluminium, lackiert |
Lackierung | Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) |
Montage | VESA |
Abmessungen | |
Breite | 280 mm |
Länge | 259 mm |
Höhe | 60,25 mm |
Gewicht | 2,6 kg |
Materialnummer:
5ACCMA00.0101-000Beschreibung:
HMI Konsole VESA IP54 w/USB - Dichtigkeit ist nur mit passenden Kabeldurchführungen gegeben
Erforderliches Zubehör
Kabeldurchführungen
5ACCCG00.0000-000 | Kabeldurchführung Blende |
5ACCCG00.0304-000 | Kabeldurchführung 3-4mm |
5ACCCG00.0405-000 | Kabeldurchführung 4-5mm |
5ACCCG00.0506-000 | Kabeldurchführung 5-6mm |
5ACCCG00.0607-000 | Kabeldurchführung 6-7mm |
5ACCCG00.0708-000 | Kabeldurchführung 7-8mm |
5ACCCG00.0809-000 | Kabeldurchführung 8-9mm |
5ACCCG00.0910-000 | Kabeldurchführung 9-10mm |
5ACCCG00.1011-000 | Kabeldurchführung 10-11mm |
5ACCCG00.1112-000 | Kabeldurchführung 11-12mm |
5ACCCG00.1213-000 | Kabeldurchführung 12-13mm |
5ACCCG00.1314-000 | Kabeldurchführung 13-14mm |
5ACCCG00.1415-000 | Kabeldurchführung 14-15mm |
Optionales Zubehör
Heatpipe
5ACCHP00.0004-000 | AP5000 Heatpipe - Für PPC2100 (5PPC2100.BYxx-002) - Für Konsole VESA |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 22 MB | |
Panel PC 2200 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch | PDF / 29 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten DXF/STP 5ACCMA00.0101-000 | ZIP / 5 MB |