Mit dem Panel PC 1200 steht eine kompakte und All-in-one PC-Familie zur Verfügung. Durch den Einsatz von tauschbaren, auf bis zu 256 GByte erweiterbaren Massenspeichermedien, eignet sich der Panel PC 1200 ideal für die Installation von Windows- oder Linux-Betriebssystemen. Die Leistung des Quad Core Intel Atom-Prozessors mit 4 GByte RAM kann dadurch optimal genutzt werden.
Durch vier unterschiedliche Displaydiagonalen mit projiziert-kapazitiven Multitouch bietet der Panel PC 1200 eine optimale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen - auch in rauer Industrieumgebung. Zusammen mit einer geringen Einbautiefe lässt sich der Panel PC 1200 nahezu überall einfach verbauen und anschließen.
Betriebssysteme
- Windows 10 IoT Enterprise
- Linux für B&R
Highlights
- Widescreen-Displays von 7" WVGA bis
15,6" HD mit PCT Multitouch - Intel Atom x5-E3940 1,6 GHz Quad Core
- 4 GByte LPDDR4 RAM
- Kompaktes und robustes Design
- Wartungsarm und lüfterlos
- 2x Gigabit Ethernet
- 2x USB 3.0
- TPM 2.0 Sicherheit
![]() |
Widescreen | ||||
---|---|---|---|---|
Diagonale | 7,0" | 10,1" | 12,1" | 15,6" |
Auflösung | WVGA, 800 x 480 px | WXGA, 1280 x 800 px | WXGA, 1280 x 800 px | HD, 1366 x 768 px |
Touchscreen | Projiziert-kapazitiv | Projiziert-kapazitiv | Projiziert-kapazitiv | Projiziert-kapazitiv |
Entspiegelung | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
Spannungsversorgung | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
Displayvarianten
CFast-Karten
Zubehör
Betriebssysteme
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)