Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Einschübe
Slide-in compact Laufwerke 1
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb abhängig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk
Lagerung abhängig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk
Transport abhängig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk
Luftfeuchtigkeit
Betrieb abhängig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk
Lagerung abhängig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk
Transport abhängig vom gesteckten Slide-in compact Laufwerk
Materialnummer:
5AC901.SSCA-00
Beschreibung:
  • Slide-in compact Steckplatz
  • Slide-in

Der Slide-in compact Adapter ist ein Slide-in Adapter, in welchen man ein Slide-in compact Laufwerk stecken und somit am B&R Industrie PC betreiben kann. Der Slide-in compact Adapter kann in APC910 Systemeinheiten und PPC900 Buseinheiten verwendet werden.

Optionales Zubehör
Laufwerke
5AC901.CCFA-00 CFast Adapter - Für Slide-in compact Slot
5AC901.CHDD-01 500 GByte Hard Disk - Slide-in compact - SATA
5AC901.CSSD-00 32 GByte SSD SLC - Slide-in compact - SATA
5AC901.CSSD-03 60 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Innodisk - SATA
5AC901.CSSD-04 128 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Innodisk - SATA
5AC901.CSSD-05 256 GByte SSD MLC - Slide-in compact - Innodisk - SATA
5AC901.CSSD-06 512 GByte SSD MLC - Slide-in compact - SATA
5AC901.CSSD-07 1 TByte SSD MLC - Slide-in compact - Innodisk - SATA
5AC901.CSSD-C02 60 GByte SSD MLC - Slide-in compact - SATA - Kundenspezifisch -
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo