Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Solid State Drive
Kapazität 512 GByte
Datenverlässlichkeit max. 1 nicht behebbarer Fehler in 1015 Bit Lesezugriffen
MTBF min. 3.000.000 h (bei 25 °C)
S.M.A.R.T. Support Ja
Schnittstelle SATA
Wartung keine
kontinuierliches Lesen max. 520 MByte/s
kontinuierliches Schreiben max. 450 MByte/s
IOPS
4k lesen max. 75.000 (random)
4k schreiben max. 76.000 (random)
Endurance
MLC-Flash Ja
Datenmenge
theoretisch 1536 TBW
Client Workload 600 TBW
Kompatibilität SATA Revision 3.1 complient
ACS-2
SSD Enhanced SMART ATA feature set
Native Command Queuing (NCQ)
Storage Health Data Support Ja, ab AR 4.90
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -40 bis 85 °C
Lagerung -55 bis 95 °C
Transport -55 bis 95 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 10 bis 95 %, nicht kondensierend
Lagerung 10 bis 95 %, nicht kondensierend
Transport 10 bis 95 %, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10 bis 2000 Hz: 20 g
Lagerung 10 bis 2000 Hz: 20 g
Transport 10 bis 2000 Hz: 20 g
Schock
Betrieb 1500 g, 0,5 ms
Lagerung 1500 g, 0,5 ms
Transport 1500 g, 0,5 ms
Mechanische Eigenschaften
Montage fix
Abmessungen
Breite 13 mm
Höhe 98 mm
Tiefe 105 mm
Gewicht ca. 130 g
Herstellerinformation
Hersteller Innodisk
Herstellerbezeichnung 2.5" SATA SSD 3MV2-P 512 GB
Materialnummer:
5AC901.CSSD-06
Beschreibung:
  • 512 GByte Solid State Drive
  • MLC-Flash
  • S.M.A.R.T.-Support
  • Slide-in compact
  • SATA 3.1 kompatibel

Die 5AC901.CSSD-0x Slide-in compact SSD (Solid State Drive) Laufwerke basieren auf der MLC-Technologie (Multi Level Cell) und sind SATA 3.1 kompatibel. Sie können in APC910 und PPC900 Systemeinheiten verwendet werden.

Optionales Zubehör
Laufwerke
5MMSSD.0512-00 512 GByte SSD MLC - SATA
Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Sammeldatenblatt 5AC901.CSSD-0x PDF / 356 KB
Sammeldatenblatt 5MMSSD.xxxx-0x PDF / 311 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo