Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: A (0.7 g) EMC: B (bridge and open deck) |
Materialnummer:
5AC901.HS01-01Beschreibung:
APC910 Kühlkörper, passiv QM170/HM170
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC900.TS17-00 | CPU Board Intel Core i5 6440EQ - Quad Core - Chipset QM170 - 2,7 GHz aktiv - Für APC910 |
5PC900.TS17-01 | CPU Board Intel Core i3 6100E - Dual Core - Chipset HM170 - 2,7 GHz aktiv, 1,9 GHz passiv - Für APC910 |
5PC900.TS17-02 | CPU Board Intel Celeron G3900E - Dual Core - Chipset HM170 - 2,4 GHz aktiv, 1,7 GHz passiv - Für APC910 |
5PC900.TS17-04 | CPU Board Intel Core i7 6820EQ - Quad Core - Chipset QM170 - 2,8 GHz aktiv - Für APC910 |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 910 Anwenderhandbuch | PDF / 101 MB | |
Automation PC 910 Bestellnummernschlüssel | PDF / 627 KB |