Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL | in Vorbereitung |
Controller
Speicher | |
Typ | SO-DIMM DDR4-SDRAM |
Speichergröße | 8 GByte |
Bauart | 260 Pin |
Organisation | 1024M x 72 Bit |
Geschwindigkeit | DDR4-3200 (PC4-3200) |
Endurance
Error Correction Coding (ECC) | Ja |
![](/fileadmin/5MMDDR.8192-06_back-22acbae5.jpg)
Materialnummer:
5MMDDR.8192-06Beschreibung:
SO-DIMM DDR4 ECC, 8192 MByte
Optionales Zubehör
Hauptspeicher
5ACCRDDR.8192-06 | HMI SO-DIMM DDR4-3200 ECC 8192MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 4100 Anwenderhandbuch | PDF / 15 MB |