![](/fileadmin/Header_1920x7224-6612f779.jpg)
Zukunftssichere Performance für individuelle Anforderungen
Industrielle Applikationen und Maschinen werden immer komplexer und leistungshungriger. Mit dem neuen Automation PC 4100 liefert B&R die passende Antwort auf die Frage nach einem zukunftssicheren und kompakten high-end Industrie-PC.
![](/fileadmin/Pictocram_Optimierungspotenzial_aufsp%C3%BCren-ea2b638b.jpg)
Frei konfigurierbar
Jeder Automation PC 4100 wird auf Basis einer individuellen Konfiguration gefertigt. Somit lässt er sich perfekt an spezifische Bedürfnisse anpassen und für unterschiedliche Herausforderungen skalieren.
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_13_process_acceleration_0508-7f046e62.jpg)
Zukunftssicher
Der Automation PC 4100 setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung, Skalierbarkeit sowie Sicherheit und leistet damit einen starken Beitrag zu einem nachhaltigen und wartungsarmen Maschinendesign.
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_14_solution_0530__1_-a65b0385.jpg)
Innovativ
Die fortschreitende Digitalisierung verlangt nach leistungsfähigen Industrie-PC. Der Automation PC 4100 wurde speziell für anspruchsvolle Anforderungen entwickelt und zeichnet sich durch innovative Maschinenfunktionen aus.
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Skalierbar für Ihre Anwendung
Um verschiedene Anwendungsfälle abzudecken, ist die CPU-Performance in mehreren Stufen individuell konfigurierbar. Auch durch den Einsatz von PCI-Expresskarten oder besonders kompakter Interface Optionen lassen sich B&R-Industrie-PCs an nahezu alle Einsatzzwecke anpassen und auch zu einem späteren Zeitpunkt adaptieren.
Da die Abmessungen des Automation PC4100 mit dem Vorgängermodell APC910 vergleichbar sind, sind die Möglichkeiten für Retrofit-Maßnahmen während der Lebensdauer des Geräts äußerst hoch. Als Standard-Betriebssystem kommt Windows 10 IoT Enterprise mit zehn Jahren Support und Verfügbarkeitn zum Einsatz. Somit ist eine hohe Investitionssicherheit gewährleistet.
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/APC4100-dabd63b2.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Technische Highlights
- 4 Gehäuse-Varianten
- Bis zu 3 Steckplätze für PCI/PCIexpress
- DRAM-Größen bis zu 64 GB (inkl. ECC)
- Verschiedene Speicherkombinationen (CFexpress, HDD/SSD und M.2)
- Beste Energieeffizienz (Lüfterlos mit Celeron und Core i3)
- Hochleistungsgrafik (Dual-Display-Port)
- Zwei 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse
- TPM 2.0 für verbesserte Cybersicherheit
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Systemeinheiten
CPU Boards
Hauptspeicher
Kühlkörper
Buseinheiten
CFexpress Karten
Massenspeicher
Massenspeicher Optionen
Lüfter Kit
Grafik Optionen
Interface Optionen
Frontklappen
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Montageoptionen
Batterieeinsatz
Zubehör
Betriebssysteme
Ersatzteile
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Einsatz in rauer Umgebung
Durch seine robuste Auslegung, vor allem mit den lüfterlosen Varianten, gewährleistet der für den Schaltschrankeinbau konzipierte APC4100 einen jahrelangen, nahezu wartungsfreien Rund-um-die-Uhr-Betrieb auch unter rauen Einsatzbedingungen.
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/PC_4_Varianten-ba25cfdb.jpg)
Betriebssysteme
Betriebssysteme
- Windows 10 IoT Enterprise
- Linux für B&R
- Automation Runtime
- B&R Hypervisor
Innovative Maschinenfunktionen
Innovative Maschinenfunktionen
Die fortschreitende Digitalisierung verlangt nach leistungsfähigen Industrie-PCs, nicht nur um damit Machine-Learning-Algorithmen, Vision-Anwendungen oder digitale Zwillinge einer Maschine zu berechnen, sondern auch um innovative Logistik-, Qualitätssicherungs- oder Fertigungskonzepte zu unterstützen. Für solche anspruchsvollen Anwendungen, die viel Rechenleistung erfordern, wurde der Automation PC 4100 gezielt entwickelt.
Skalierbare Performance
Skalierbare Performance
Die Prozessorleistung ist von Celeron- bis hoch zu Xeon-Varianten frei wählbar und lässt sich dadurch an jede Applikation anpassen. Der Hauptspeicher kann bis maximal 64 GB RAM ausgebaut werden und unterstützt auch ECC (Error Correction Code).
Zudem lassen sich, abhängig von der gewählten Gehäusegröße, bis zu drei PCI-Express-Karten ergänzen, zum Beispiel für aufwendige Grafikanwendungen mit 3D-Animationen, Kamerasysteme oder Feldbuserweiterungen. Einzelne Interface-Module für Feldbusse, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder weitere Ethernet Schnittstellen können auch nachträglich integriert werden.
Individuell konfiguriert und sofort einsatzbereit
Individuell konfiguriert und sofort einsatzbereit
Jeder Automation PC 4100 wird auf Basis einer individuellen Konfiguration gefertigt, unter voller Auslastung aller Schnittstellen getestet und ist nach der Auslieferung sofort einsatzbereit, da sich auch kundenspezifische Software und Images bereits vorinstallieren lassen. Auch die BIOS-Settings können nach der gewünschten Spezifikation und dem Einsatzzweck vorgegeben werden. Individualisierte Front-Cover, vom Kunden vorgegebene Materialnummern oder GPOS Images ermöglichen jedem Kunden seinen PC an individuelle Bedürfnisse und Logistikprozesse anzupassen.
Konsequent ausgelegt für Industrieanwendungen
Konsequent ausgelegt für Industrieanwendungen
Ausgerüstet mit dem B&R eigenen Echtzeitbetriebssystem Automation Runtime kann der APC4100 auch als Hochleistungssteuerung für komplexe Maschinen und Anlagen eingesetzt werden. Mit Windows oder Linux Betriebssystemen kann der APC4100 zum Beispiel als Edge-Controller fungieren, große Datenmengen vorverarbeiten und anschließend die gesammelten Daten an eine Cloud-Applikation weiterleiten.
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Weiterführende Informationen
![](/fileadmin/RGB_Accesories-221a5648.jpg)
Smart Display Link 4
Smart Display Link 4 (SDL4) ist die konsequente Weiterentwicklung von SDL3. SDL4 ist kompatibel zum Standard HDBaseT 2.0 und bietet die Möglichkeit mehrere Panels an einem Industrie PC anzuschließen.
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_04_baseline_0132__1_-a4f12857.jpg)
Downloads
In unserem Downloadbereich finden Sie zusätzliche Materialien wie Dokumentationen oder Release Notes. Klicken Sie auf den Link, um direkt zum Anwenderhandbuch des Automation PC 4100 zu gelangen.
![](/fileadmin/ABB_picto_48x48_09_calendar_0396-29c89598.jpg)
Messen & Events
Welche Messen und Events besuchen Sie in nächster Zeit? In unserem Event-Kalender finden Sie unseren Terminplan. Wir freuen uns, Sie auf einem unserer Messestände zu treffen!