Materialnummer Beschreibung
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
5ACCRHMI.0000-000 HMI Erdungslasche
5ACCRHMI.0006-000 HMI Montagewerkzeug Schaltschrank - 1x Drehmomentschlüssel 0,4 – 2,0 Nm - 1x Bit Sechskant 2,5, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20, Länge 89 mm
5ACCRPC3.0006-000 APC/PPC3100 Blindabdeckungen - 3x IF Option - 1x Grafik Option
5ACCRPC3.0007-000 APC/PPC3100 CFast Abdeckung
5ACCRPC3.0012-000 APC/PPC3100 Batterielade - 1x orange - 1x grau
5MMUSB.032G-02 USB 3.0 Memory Stick 32 GByte MLC - Nur für HMI Produkte
5MMUSB.4096-02 USB 3.0 Memory Stick 4096 MByte SLC - Nur für HMI Produkte

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo