Allgemeines
Solid State Drive
Endurance
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme | max. 3,5 W |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -40 bis 85 °C |
Lagerung | -55 bis 95 °C |
Transport | -55 bis 95 °C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 10 bis 90 %, nicht kondensierend |
Lagerung | 10 bis 95 %, nicht kondensierend |
Transport | 10 bis 95 %, nicht kondensierend |
Vibration | |
Betrieb | 7 bis 2000 Hz: 20 g |
Lagerung | 7 bis 2000 Hz: 20 g |
Transport | 7 bis 2000 Hz: 20 g |
Schock | |
Betrieb | 1500 g, 0,5 ms |
Lagerung | 1500 g, 0,5 ms |
Transport | 1500 g, 0,5 ms |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 22 mm |
Höhe | 80 mm |
Gewicht | ca. 15 g |
Herstellerinformation
Hersteller | Innodisk |
Herstellerbezeichnung | M.2 (S80) 3MV2-P 512GB |
Materialnummer:
5ACCMSM2.0512-000Beschreibung:
- Kompatibel mit APC3100/PPC3100 (mit Adapterkarte 5ACCMS01.MDT2-000)
- Solid State Drives
- MLC-Technologie
- Unterstützung für SATA
- 512 GByte
Optionales Zubehör
Massenspeicher Optionen
5ACCMS01.MDT2-000 | Adapterkarte für M.2-Massenspeicher - Für APC3100/PPC3100/APC4100 |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch | PDF / 20 MB | |
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch | PDF / 32 MB |