Allgemeines
Schnittstellen
CAN | |
Anzahl | 1 |
Controller | Bosch CC770 (kompatibel zum Intel 82527 CAN Controller) |
Ausführung | 10-polig, male, galvanisch getrennt |
Übertragungsrate | max. 1 MBit/s |
Abschlusswiderstand | |
Typ | aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter |
Defaulteinstellung | Off |
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme | 0,5 W |
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 25 g |
Materialnummer:
5ACCIF01.ICAN-000Beschreibung:
- 1x CAN-Bus Master Schnittstelle
- Einbaukompatibel in APC2100/PPC2100 und APC2200/PPC2200
Die Interface Option 5ACCIF01.ICAN-000 verfügt über eine CAN-Bus Master Schnittstelle.
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB1210.3100 | Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibrationsschutz durch Schraubflansch |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.1 HW Upgrade (5ACCIF01.ICAN-000) | EXE / 281 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
APC2100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T) | ZIP / 2 MB | |
PPC2100 Firmware Upgrade (MTCX) | ZIP / 4 MB |
Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
CAN Development Kit | ZIP / 6 KB |
Treiber | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
CAN Treiber CC770 (WES7 32/64-Bit, Win10 64-Bit) | ZIP / 6 MB | |
CAN Treiber SJA1000 (WES7 32/64-Bit, Win10 64-Bit) | ZIP / 6 MB | |
CAN-Treiber (Win10 64-Bit) | ZIP / 934 KB |