Aufgrund der Maschinenrichtlinie in der EU und ähnlicher gesetzlicher Bestimmungen in anderen Teilen der Welt, werden Safety-Funktionen bei Automatisierungskomponenten immer wichtiger. Der ACOPOS P3 bringt eine Vielzahl an Sicherheitsfunktionen nach SIL 3 / PLe / KAT 4 mit. Neu ist die Funktion Safely Limited Torque (SLT), mit dem das Überschreiten eines maximal zulässigen Drehmoments überwacht werden kann.
Integrierte Sicherheitsfunktionen:
STO | Safe Torque Off |
STO1 | Safe Torque Off One Channel |
SOS | Safe Operation Stop |
SS1 | Safe Stop 1 |
SS2 | Safe Stop 2 |
SLS | Safely Limited Speed |
SMS | Safe Maximum Speed |
SBC | Safe Brake Control |
SDI | Safe Direction |
SLI | Safely Limited Increment |
SLP | Safely Limited Position |
SMP | Safe Maximum Position |
SLA | Safely Limited Acceleration |
RSP | Remanent Safe Position |
SBT | Safe Brake Test |
SLT | Safely Limited Torque |
Sicheres Referenzieren |