![](/fileadmin/catalog_title_page_-_8lsn_approved-a1c98b34.jpg)
Weitere Informationen
Synchronmotoren 8LSN
Allgemeine Motordaten 8LSN
Bestellschlüssel 8LSN
8LSN
Allgemeines | 8LSN |
---|---|
C-UR-US gelistet | Ja |
UL File Nummer | E235396 |
Elektrische Eigenschaften | 8LSN |
---|---|
Netzeingangsspannung am Servoverstärker | 3 x 400 VAC ... 3 x 480 VAC ± 10 % |
Leistungsanschluss: Geberanschluss: Einkabellösung (hybrid): | Rundstecker SpeedTec System, Größe 1 (gerade / gewinkelt drehbar) Rundstecker SpeedTec System (Größe 1) oder itec System htec Rundstecker mit SpeedTec System, Größe 1 |
Thermische Eigenschaften | 8LSN |
---|---|
Wärmeklasse des Isoliersystems nach | F |
Kühlverfahren nach EN 60034-6 (IC-Code) | selbstgekühlt Oberflächenkühlung frei (IC4A0A0) |
Thermischer Motorschutz nach EN 60034-11 | Maximale Wicklungstemperatur 155 °C (wird vom thermischen Motorschutz im ACOPOS Servoverstärker oder im ACOPOSmulti Antriebssystem auf 110 °C bei EnDat und 130 °C bei Resolver Rückführung begrenzt) KTY83-110 (bis Revision C7) / AM-LPTC1000 (Revision C8/C9) |
Mechanische Eigenschaften | 8LSN |
---|---|
Schwingstärke nach EN 60034-14 | Schwingstärkestufe A Gültig für alle Motoren mit einer Achshöhe von mehr als 56 mm. |
Berechnung der Lagerlebensdauer | DIN ISO 281 |
Zentrierbohrung DIN 332 | Form F |
Ringschraube | für 8LSN nicht verfügbar |
Wellenende nach DIN 748 | Form E |
Wellendichtring nach DIN 3760 | Form A |
Passfeder und Passfedernut nach DIN 6885-1 | Passfeder Form A; Nutform N1 |
Wuchtung der Welle nach DIN ISO 8821 | Halb-Passfeder-Vereinbarung |
Befestigungsflansch nach DIN 42948 | Form A |
Rundlauf des Wellenende, Koaxialität und Planlauf des Befestigungsflansches nach DIN 42955 | Toleranz- R |
Lackierung: Bezeichnung: Farbe: | Lack auf Wasserbasis 98160 *IDROLIN/E SM SEMIOPACO NERO RAL 9005-C.452 RAL 9005 matt; Wellenende und Flanschvorderseite metallisch blank |
Einsatzbedingungen | 8LSN |
---|---|
Bemessungsklasse, Betriebsart nach EN 60034-1 | S1 - Dauerbetrieb |
Umgebungstemperatur in Betrieb | -15 °C bis +40 °C |
Reduktion des Nenn- und Stillstandsstromes sowie des Nenn- und Stillstandsmomentes bei Temperaturen über 40 °C | 10 % pro 10 °C |
max. Umgebungstemperatur im Betrieb | +55 °C Ein Dauerbetrieb der Servomotoren bei einer Umgebungstemperatur von +40 °C bis max. +55 °C ist möglich, führt aber zu einer frühzeitigen Alterung. |
Reduktion des Nenn- und Stillstandsstromes sowie des Nenn- und Stillstandsmomentes bei Aufstellungshöhen ab 1.000 m über NN (Meeresspiegel) | 5 % pro 1000 m |
max. Aufstellungshöhe Darüber hinaus gehende Anforderungen sind mit B&R zu vereinbaren. | 2000 m |
max. Flanschtemperatur | 65 °C |
Schutzart nach EN 60034-5 (IP-Code): Schutzart mit Option Wellendichtring (DIN 3760): | IP64 Voraussetzung für IP64 ist, dass der Motor mit dem Anbauflansch angebaut ist und dieser Anbau mindestens der Schutzart IP64 entspricht. Ansonsten gilt statt IP64 nur IP54. IP65 |
Bau- und Aufstellungsart nach EN 60034-7 (IM-Code) | horizontal, Motorwelle horizontal ausgerichtet (IM 3001) vertikal, Motor steht auf der Maschine (IM 3011) vertikal, Motor hängt an der Maschine (IM 3031) Bei der Bau- und Aufstellungsart IM3031 (vertikal, Motor hängt an der Maschine) besteht die Gefahr, dass flanschseitig Produktionsflüssigkeiten oder Öle in den Motor eindringen. Motoren bzw. Motor-Getriebe-Kombinationen, die in dieser Aufstellungsart eingesetzt werden sollen, müssen daher flanschseitig mindestens die Schutzart IP65 aufweisen. |
Lager- und Transportbedingungen | 8LSN |
---|---|
Lagerungstemperatur | -20 bis +60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | max. 90 %, nicht kondensierend |
Transporttemperatur | -20 bis +60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Transport | max. 90 %, nicht kondensierend |