Baureihen

8LVB

Höchste Leistungsdichte auf kleinstem Bauraum

Die Motoren der 8LVB-Baureihe sind bestens geeignet für höchste Anforderungen an Dynamik und Drehmoment bei kleinsten Platzverhältnissen.

  • Hoch dynamische Antriebe durch niedrige Trägheitsmomente
  • Hohes Moment bei kleinstem Bauraum
  • Leistungsbereich bis 1 kW für 80 VDC und 320 VDC Zwischenkreisspannung
  • Stecksystem mit Selbstverriegelung
  • Robuste, industrietaugliche Steckverbindung mit optimaler EMV- Schirmung
  • 300° verdrehbare Doppel-Winkeleinbaudose und Einkabellösung (hybrid)

8WSB

Hochpräzise Synchronisation und genaue Positionierung

Mit den Motoren der 8WSB-Baureihe sind Servoapplikationen möglich, die hochpräzise Synchronisation und genaue Positionierung auf kleinstem Raum erfordern.

  • Direkt angebaute 1- bis 3-stufige Planetengetriebe
  • Nahtlos verschweißte Gehäuse
  • Ultra kompakt und hochdynamisch
  • Leistungsbereich von 7 bis 205 Watt für 60 VDC Zwischenkreisspannung
  • Robuste, industrietaugliche Steckverbindung mit optimaler EMV-Schirmung
  • Fest mit dem Motor verbundenes und vorkonfektioniertes Motorhybridkabel
  • Baugröße 4 (Ø 40 mm) gibt es optional im Hygiene-Design in IP69K

Online-Tools

CAD-Konfigurator für Motoren und Getriebe

Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo