Allgemeines
Kabelquerschnitte | 5x 0,34 mm² |
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Anzahl | 5 |
Aderisolation | PVC |
Aderfarben | schwarz, braun, blau, grau, weiß |
Querschnitt | 0,34 mm² |
Schirm | Ja |
Verseilung | Ja |
Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
Außenmantel | |
Material | PUR/PVC |
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom | max. 4 A / Kontakt |
Anschlussspannung | max. 60 V AC/DC |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -10 bis 70°C |
ruhend | -20 bis 90°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 2 m |
Durchmesser | 6,4 mm ±0,2 mm |
Biegeradius | ≥10x Außendurchmesser |
Schleppkettendaten | |
Beschleunigung | 5 m/s² |
Biegewechsel | max. 2,5 Mio. |
Geschwindigkeit | 2 m/s |
Materialnummer:
80CM02001.26-01Beschreibung:
Motorkabel, Länge 2 m, 5x 0,34 mm², 4-poliger Molex Stecker motorseitig, M12 Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt M12 Motorkabel | PDF / 221 KB |